Publique sus productos
White Tulip Inodoro de pie para tanque bajo Blanco Brillante 650 mm - 219709
White Tulip Inodoro de pie para tanque bajo Blanco Brillante 650 mm - 219709
White Tulip Inodoro de pie para tanque bajo Blanco Brillante 650 mm - 219709
White Tulip Inodoro de pie para tanque bajo Blanco Brillante 650 mm - 219709
White Tulip Inodoro de pie para tanque bajo Blanco Brillante 650 mm - 219709
White Tulip Inodoro de pie para tanque bajo Blanco Brillante 650 mm - 219709
White Tulip Inodoro de pie para tanque bajo Blanco Brillante 650 mm - 219709
White Tulip Inodoro de pie para tanque bajo Blanco Brillante 650 mm - 219709
    DURAVIT AG

    White Tulip Inodoro de pie para tanque bajo Blanco Brillante 650 mm - 219709

    3.8 de 5 estrellas3.8(24 reseñas)
    • Consumo de agua especialmente eficiente y económico: Unified Water Label (UWL) clase 1
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Para lavabo sobre encimera
    • Volumen de agua en descarga grande: 4,5 litros
    Especificaciones
    • Duravit White Tulip Inodoro de pie para tanque bajo, Blanco Brillante, Cantidad agua de descarga: 4,5 l, Fondo hondo, Canal de lavado: rimless, Salida: Horizontal, Posición de salida: Posterior, incl. cisterna: No, Tipo de desagüe: Jet sifón, Para tanque bajo, Longitud ajustable, Incl. material de fijación, Dimensiones de salida para codo conexión salida vertical: 160 - 225 mm, Dimensiones de salida para surtido conexión opción vertical/horizontal: 70 - 170 mm - 2197090000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawhite-tulip-floor-mounted-toilet-for-combination-219709
    • Familia de productoWhite Tulip
    • Grupo de productosToilet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)420
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)650
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)39
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste