Publique sus productos
Duravit White Tulip Mezclador monomando para lavabo - wt1070
Duravit White Tulip Mezclador monomando para lavabo - wt1070
Duravit White Tulip Mezclador monomando para lavabo - wt1070
Duravit White Tulip Mezclador monomando para lavabo - wt1070
Duravit White Tulip Mezclador monomando para lavabo - wt1070
Duravit White Tulip Mezclador monomando para lavabo - wt1070
    DURAVIT AG

    Duravit White Tulip Mezclador monomando para lavabo - wt1070

    • Ahorro de agua: caudal de máx. 5 litros por minuto (a 3 bar)
    • Apta para funcionar con un calentador de flujo continuo
    • Chorro agradablemente suave y lleno: el agua enriquecida con aire evita la pulverización incontrolada
    • Ideal para grifería de un solo orificio
    • Para instalación oculta - mecanismo instalado de forma invisible dentro de la pared, partes visibles reducidas a lo esencial
    • Sin vaciador ni accionamiento. Por favor, pedir la válvula por separado
    • Sostenible e higiénico: cartucho cerámico suave y duradero
    • Superficie cromada duradera y fácil de cuidar
    Especificaciones
    • Duravit White Tulip Mezclador monomando para lavabo, Cromado, Sistema mezclador cerámico, Altura: 63 mm, Profundidad: 225 mm, Tipo de conexión toma de agua: Cuerpo base, Tipo de chorro: Chorro normal, Aireador orientable, Incl. piezas visibles, Caudal (3 bar): 5 l/min, presión recomendada: 1 - 5 bar - WT1070004010
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawhite-tulip-single-lever-washbasin-mixer-wt1070
    • Familia de productoWhite Tulip
    • Grupo de productosSink fittings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)63
    • Ancho (mm)160
    • Profundidad (mm)237
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures