Publique sus productos
White Tulip Lavabo sobre encimera Blanco Brillante 430 mm - 236243
White Tulip Lavabo sobre encimera Blanco Brillante 430 mm - 236243
White Tulip Lavabo sobre encimera Blanco Brillante 430 mm - 236243
White Tulip Lavabo sobre encimera Blanco Brillante 430 mm - 236243
White Tulip Lavabo sobre encimera Blanco Brillante 430 mm - 236243
White Tulip Lavabo sobre encimera Blanco Brillante 430 mm - 236243
    DURAVIT AG

    White Tulip Lavabo sobre encimera Blanco Brillante 430 mm - 236243

    • 1 lavabo
    • 1 zona de aseo
    • Apto para instalar con encimeras o muebles con encimera
    • Apto para instalar con mueble
    • Archivo adjunto-montaje
    • Con sombrero de desagüe cerámico del color del lavabo: lavabo y desagüe se fusionan visualmente en una unidad perfecta
    • El innovador material DuraCeram® permite formas precisas con paredes excepcionalmente finas: higiénico, fácil de cuidar, extremadamente resistente y resistente a la abrasión y los arañazos
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Incluye válvula no cerrable con tapa de cerámica del mismo color que el lavabo: lavabo y válvula se fusionan ópticamente en una unidad perfecta
    • Válvula de desagüe sin función de retención, permite que el agua drene siempre
    • sin rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit White Tulip Lavabo sobre encimera, Blanco Brillante, DuraCeram®, Redondo/a, Cantidad de puestos de lavado: 1 Centro, Plataforma para grifería: No, Rebosadero: No, Rectificado, Incl. sombrero de desagüe cerámico, Incl. sombrero de desagüe, 430 mm - 2362430079
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawhite-tulip-washbowl-236243
    • Familia de productoWhite Tulip
    • Grupo de productosSinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)140
    • Ancho (mm)430
    • Profundidad (mm)430
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)6.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniClass Sanitary Waste Receptacles
    • CSI UniFormat II CódigoE1010
    • CSI UniFormat II TítuloCommercial Equipment