Publique sus productos
Duchas & Accessorios Ducha - UV0660
Duchas & Accessorios Ducha - UV0660
    DURAVIT AG

    Duchas & Accessorios Ducha - UV0660

    4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    • Superficie cromada duradera y fácil de cuidar
    • Fácil de limpiar gracias a los topes de silicona: elimine los depósitos de cal frotando suavemente con la mano
    • Ángulo del cabezal de ducha ajustable (+/- 20°)

    Especificaciones
      • Duravit Showerhead, Stainless steel, Type of mounting: Wall installation, Ceiling mount, Square, 400x400 mm, Rain, Chrome High Gloss, Dimensions of water supply connection: 1/2" - UV0660029000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawithout-showerhead-uv0660
    • Familia de productoWithout
    • Grupo de productoshand shower set
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)55
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Peso Neto (kg)4.74
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures