Publique sus productos
Big Orbi Chandelier
Big Orbi Chandelier
Big Orbi Chandelier
Big Orbi Chandelier

    Big Orbi Chandelier

    Traducido por Google,

    La lámpara de araña Big Orbi es una lámpara esférica compuesta por cuatro globos de vidrio opalino soplado a mano, dispuestos en órbita alrededor de un núcleo central de latón macizo. Cada globo mide ocho pulgadas de diámetro, más grandes que los de la lámpara Orbi, lo que le confiere una extensión de 29 pulgadas y una presencia imponente. El vidrio opalino difunde la luz de manera uniforme, y el núcleo de latón está disponible en acabados de latón, níquel o negro.

    La lámpara Big Orbi viene con cuatro portalámparas E26 de hasta 15 vatios cada uno y es regulable con un atenuador compatible. Cuelga a una altura de 33 cm y se extiende hasta 79 cm con varillas de extensión opcionales, lo que la hace ideal para comedores, islas de cocina, recibidores y espacios de doble altura. Incluye un florón para techos planos de serie, y se puede añadir un accesorio para techos inclinados. Es perfecta tanto para interiores residenciales como comerciales, incluyendo hostelería, restaurantes y tiendas boutique. También disponible en menor tamaño como lámpara de araña Orbi.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Width: 29", Globe: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      13"- 31". One 12" and two 6" extension rods included.

      Weight

      7 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      4 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabig-orbi-globe-chandelier
    • Familia de productoBig Orbi Chandelier
    • Grupo de productosChandeliers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)31
    • Ancho (pulgadas)29
    • Profundidad (pulgadas)29
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Candelabro
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit