Publique sus productos
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32

    Color Crown Chandelier 32

    Traducido por Google,

    Diseñada para impactar desde cualquier ángulo, la lámpara de araña Color Crown Globe de 81 cm dispone sus globos en una precisa formación circular para lograr una geometría moderna y equilibrada. Expresando su estilo de inspiración moderna de mediados de siglo con el toque característico de Dutton Brown, el patrón de brazos en forma de estrella de esta lámpara añade profundidad visual.

    Con componentes de aluminio mecanizados por CNC, esta lámpara de araña de colores vibrantes complementa mesas redondas y cuadradas. Instálela como una iluminación impactante para el comedor, combínela con obras de arte modernas en vestíbulos de hoteles o combine con una variedad de interiores residenciales y comerciales.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Diameter: 32", Fixture Height: 11", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      Chandelier Version (SKU: 31000) = 19" - 31". Height varies via included 12" and two 6" extension rods.
      Flush Mount Version (SKU: 31000F) = 16". Height is fixed via included 6" rod.

      Weight

      12 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Ten medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-crown-chandelier-32-lighting
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosChandeliers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-25
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)31
    • Ancho (pulgadas)32
    • Profundidad (pulgadas)32
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)16
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Candelabro
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos