Publique sus productos
Cap Sconce 8"
Cap Sconce 8"
Cap Sconce 8"
Cap Sconce 8"
Cap Sconce 8"

    Cap Sconce 8"

    Traducido por Google,

    El aplique Cap Sconce de 8 pulgadas es un aplique de pared de inspiración moderna de mediados de siglo con una pantalla de vidrio de ocho pulgadas sostenida por una tapa de latón sobre una placa trasera de 5,7 pulgadas. Tiene una altura total de catorce pulgadas y una proyección de diez pulgadas desde la pared, y pesa dos libras. Está disponible en acabados de latón, níquel o negro. La pantalla difunde una luz suave y uniforme en todas direcciones, y la lámpara se puede instalar con la pantalla hacia arriba o hacia abajo.

    El aplique tiene un portalámparas E26 de base mediana con una potencia máxima de quince vatios y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona a 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá. Se puede instalar en pares a ambos lados de un espejo de tocador en un baño principal o de invitados de un hotel, a cada lado de una cama, repetir la misma disposición a lo largo de un pasillo de hotel o edificio de apartamentos, junto a un banco corrido en un restaurante o en una entrada cubierta. Los apliques colgantes, de techo y dobles Cap a juego permiten que la misma bombilla se integre en todo el proyecto.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Overall Height: 14", Depth: 10", Globe: 8" Backplate: 5.7"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Brass, glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacap-globe-sconce-i-8
    • Familia de productoCap Sconce
    • Grupo de productosWall Sconces
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-23
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)14
    • Ancho (pulgadas)8
    • Profundidad (pulgadas)10
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos