El aplique doble Cap de 15 cm (6") es un aplique de pared de dos globos que toma una silueta clásica de mediados de siglo y está fabricado en latón macizo con globos de vidrio soplado a mano. Cada globo tiene 15 cm (6 pulgadas) de diámetro y el par se asienta sobre una placa trasera redonda de 12,7 cm (5 pulgadas). La altura total es de 45,7 cm (18 pulgadas), con una proyección de 19 cm (7,5 pulgadas) desde la pared. Está disponible en acabados de latón, níquel o negro y pesa 1,4 kg (3 libras).
Este aplique cuenta con dos portalámparas E26 de base mediana, cada uno con una potencia máxima de nueve vatios, y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona a 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para su uso en ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá. Se puede instalar horizontal o verticalmente, lo que lo hace ideal para colocar a los lados de un tocador, enmarcar una mesita de noche o decorar un pasillo o vestíbulo de hotel. Perfecto para interiores residenciales y comerciales. También disponible en 14 colores como el Aplique Doble Color Cap de 15 cm y con una sola bombilla como el Aplique Cap de 15 cm.