Publique sus productos
Cap Double Sconce 8"
Cap Double Sconce 8"
Cap Double Sconce 8"
Cap Double Sconce 8"
Cap Double Sconce 8"

    Cap Double Sconce 8"

    Traducido por Google,

    El aplique doble Cap de 8" es un aplique de pared de inspiración moderna de mediados de siglo con dos globos de vidrio de ocho pulgadas sobre tapas de latón a lo largo de un solo vástago, montado sobre una placa trasera de cinco pulgadas. Tiene una longitud total de veinticuatro pulgadas y una proyección de 9,5 pulgadas desde la pared, y pesa cuatro libras. Está disponible en acabado latón, níquel o negro. Los globos difunden una luz suave y uniforme en todas direcciones, y la luminaria se puede instalar vertical u horizontalmente.

    El aplique tiene dos portalámparas E26 de base mediana, cada uno con una potencia máxima de quince vatios, y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona a 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá. Se puede instalar horizontalmente sobre un espejo de tocador o fregadero de cocina, verticalmente en pareja a los lados de un espejo o cabecero, o repetirse a lo largo de la pared de un comedor de restaurante, un pasillo de hotel o la recepción de una oficina. Los apliques individuales, colgantes y plafones Cap a juego permiten utilizar la misma bombilla en todo el proyecto.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Overall Height: 24", Depth: 9.5", Globe: 8", Backplate: 5"

      Weight

      4 lb

      Materials

      Brass, glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacap-globe-sconce-ii-8
    • Familia de productoCap Double Sconce
    • Grupo de productosWall Sconces
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-23
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)24
    • Ancho (pulgadas)8
    • Profundidad (pulgadas)9.5
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos