Publique sus productos
Color Amigo Sconce
Color Amigo Sconce
Color Amigo Sconce
Color Amigo Sconce
Color Amigo Sconce
Color Amigo Sconce

    Color Amigo Sconce

    Traducido por Google,

    El aplique Color Amigo es un aplique de pared de inspiración moderna de mediados de siglo, fabricado en aluminio y latón de alta calidad. Cuenta con una cúpula de 15 cm sobre una base redonda de 12,5 cm, una altura total de 20 cm y una proyección de 18 cm desde la pared. Está disponible en 14 colores y con acabado en latón, níquel o negro, y pesa 900 gramos. Sus bombillas, orientadas hacia arriba y hacia abajo, dirigen la luz en ambas direcciones.

    El aplique cuenta con dos portalámparas E26 de base mediana, cada uno con una potencia máxima de quince vatios, y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona a 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá. Puede instalarse individualmente en una entrada o pasillo, o en pares a ambos lados de un espejo o cabecero. Ideal para interiores residenciales y comerciales, incluyendo el sector hotelero.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Overall Height: 8", Depth: 7", Dome: 6", Backplate: 5"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-amigo-sconce
    • Familia de productoAmigo Sconce
    • Grupo de productosWall Sconces
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8
    • Ancho (pulgadas)6
    • Profundidad (pulgadas)7
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica