Publique sus productos
Color Cap Sconce 6"
Color Cap Sconce 6"
Color Cap Sconce 6"
Color Cap Sconce 6"
Color Cap Sconce 6"
Color Cap Sconce 6"

    Color Cap Sconce 6"

    Traducido por Google,

    El aplique Color Cap de 15 cm (6") es un aplique de pared que toma una silueta clásica de mediados de siglo y la fabrica en latón macizo con una pantalla de vidrio soplado a mano. La pantalla tiene un diámetro de 15 cm (6 pulgadas) y se asienta sobre una placa trasera redonda de 14,5 cm (5 pulgadas y 7/1 pulgada). La altura total es de 30 cm (12 pulgadas), con una proyección de 20 cm (8 pulgadas) desde la pared. Está disponible en 14 colores y acabados en latón, níquel o negro, y pesa 450 gramos (una libra).

    Este aplique cuenta con un portalámparas E26 de base mediana con una potencia máxima de nueve vatios y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona a 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá, por lo que es apto para baños, dormitorios, pasillos y recibidores. La luminaria se puede orientar hacia arriba o hacia abajo para dirigir la luz. Es ideal tanto para interiores residenciales como comerciales, incluyendo el sector hotelero. También disponible en tres acabados como el aplique Cap Sconce de 6" y con dos globos como el aplique doble Cap Sconce de 6".

    Especificaciones
    • Dimensions

      Overall Height: 12", Depth: 8", Globe: 6" Backplate: 5.7"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Brass, glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulb not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-cap-globe-sconce-i-6
    • Familia de productoCap Sconce
    • Grupo de productosWall Sconces
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)12
    • Ancho (pulgadas)6
    • Profundidad (pulgadas)8
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit