La lámpara colgante Color Cadbury de 30 cm (12") es una lámpara de techo tipo cúpula fabricada en aluminio y latón de alta calidad. Cuenta con una cúpula de aluminio de 30 cm (12 pulgadas) con tapa sin costuras, suspendida de una varilla de latón macizo y un florón de 14,5 cm (5,7 pulgadas), para una altura total de 50 cm (20 pulgadas). Se pueden adquirir varillas más cortas y de extensión para ajustar la altura. Está disponible en 14 colores y con acabado en latón, níquel o negro, y pesa 1,8 kg (4 libras). La cúpula dirige la luz hacia abajo para una iluminación focalizada, tanto para tareas específicas como para detalles.
La lámpara colgante tiene un portalámparas E26 de base mediana con una potencia máxima de quince vatios y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona con 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá, y existe una opción de instalación recta para techos inclinados. Su pantalla de mayor tamaño puede servir como elemento central para una mesa de comedor o un banco de restaurante, o bien, colocarse en fila sobre una isla de cocina, una mesa comunal, una caja registradora o una mesa de conferencias. Forma parte de una colección que incluye lámparas colgantes de 8 y 10 pulgadas, plafones a juego y apliques.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |