Publique sus productos
Dynaco puerta rapida D-311

Dynaco puerta rapida D-311

Mejore su logística y zonas públicas, transporte de almacén y manejo de materiales con una puerta rápida enrollable DYNACO D-311 para uso en interiores. 

Su ciclo rápido de puerta ayuda a ganar un tiempo valioso en las actividades comerciales diarias. 

Gracias al cierre hermético superior de esta puerta rápida, se obtiene un importante ahorro de energía, un mejor control climático y un mayor confort de los empleados. 

Las áreas de trabajo quedan excluidas de polvo, suciedad, humedad y corrientes de aire. 

La lona flexible de PVC de esta puerta rápida se puede imprimir con grandes imágenes, iconos, mensajes, advertencias e instrucciones de seguridad o de tráfico. Esto contribuye a un ambiente de trabajo mejor y más seguro. 

Las guías laterales de baja fricción, una lona autorreinsertante y un mínimo de piezas de desgaste hacen que la puerta enrollable DYNACO D-311 tenga un mantenimiento sencillo. 

Gracias a su diseño delgado, se puede instalar en lugares donde el espacio es limitado.

Especificaciones técnicas
  • Referenciadyn-d311
  • Familia de productoHigh speed door
  • Grupo de productosInside door
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-12-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)4000
  • Ancho (mm)4000
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
  • Descripción Uniclass 2015High speed doorsets