Publique sus productos
Dynaco puerta seccional I 14f frame

Dynaco puerta seccional I 14f frame

La puerta seccional Dynaco I-14F Frame es una de las más estables del mercado. 

Es apta para todo tipo de edificios, tanto en funcionalidad como en estética. 

Su gran flexibilidad permite instalarla en prácticamente cualquier entorno. Al abrirse, la puerta se desliza bajo el techo, dejando el hueco completamente libre. 

Está fabricada con perfiles tubulares de aluminio, rellenos de paneles sándwich o ventanas acrílicas. 

Su alta luminosidad la convierte en la opción ideal para entornos de trabajo que requieren la máxima iluminación. 

La puerta seccional Dynaco I-14F Frame ha sido diseñada para cumplir con todos los requisitos operativos y de seguridad de las directivas europeas y las normas emitidas por el Comité Europeo de Normalización (CEN).

Especificaciones
  • Características

    • Tamaño máximo: (An x Al): 7250 x 6050 mm
    • Grosor del marco: 44 mm
    • Material del marco: Marcos tubulares de aluminio
    • Relleno: Ventanas, paneles sándwich aislantes o rellenos
    • Peso: 13 kg/m²
    • Colores: La puerta seccional superior Dynaco I-14F está disponible en cualquier color bajo pedido. De serie, los marcos se entregan en aluminio anodizado natural.
    • Color exterior (sección inferior):
      • Sección del marco estándar: aluminio natural;
      • Sección del panel opcional: disponible en los 14 colores prepintados estándar
    • Color interior (sección inferior): RAL 9002
    • Colores de los marcos: Pintura de fábrica, todos los colores RAL
    • Colores de los rellenos: Pintura de fábrica, todos los colores RAL
    • Tipos de rieles:
      • Estándar: SL
      • Opcional: HL, LL, VL, SLL, HHL
    • Ventanas: Opcional: DAS, DSS, DAD, DSD, TAD, TSD, SA3, SS3, SH4
    • Puerta peatonal: Opcional: Hoja de puerta con umbral bajo y estándar Umbral
    • Operación eléctrica: Opcional: Operación automatizada, Control de acceso, Funciones de seguridad


    Rendimiento

    • Velocidad de apertura/cierre:
      • Operador IDO7: 0,25 m/s
      • Operador IDO7 HD: 0,18 m/s
      • Operador IDO7 2H: apertura 0,5 m/s, cierre 0,25 m/s
    • Vida útil estimada: Puerta: 200.000 ciclos de puerta o 10 años, si se realiza un programa de servicio/reemplazo. Muelles: 20.000 ciclos de puerta
    • Resistencia a la carga de viento, EN12424: Clase 3 (≤ 4250 mm DLW)
    • Transmitancia térmica, EN12428:
      • 2,4 W/(m².K) triple acristalamiento acrílico
      • 3,6 W/(m².K) doble acristalamiento acrílico
      • 5,7 W/(m².K) simple acristalamiento acrílico
      • (Superficie de la puerta 5000 x 5000 mm, sin puerta peatonal)
    • Resistencia a la penetración de agua, EN12425: Clase 3 (sin puerta peatonal)
    • Permeabilidad al aire, EN12426: Clase 3 (sin puerta peatonal)
    • Aislamiento acústico, EN ISO 10140-2: R - 25 dB (sin puerta peatonal)
Especificaciones técnicas
  • Referenciadynaco-i-14f-frame
  • Familia de productoIndustrial Doors
  • Grupo de productosOverhead Sectional Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código ETIMEC003534
  • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
  • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sectional overhead doorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Título OmniClass Sectional Overhead Metal Doors