Publique sus productos
DYNACO Puerta Rápida D-313 CL4 CLEANROOM
DYNACO Puerta Rápida D-313 CL4 CLEANROOM

    DYNACO Puerta Rápida D-313 CL4 CLEANROOM

    3.2 de 5 estrellas3.2(5 reseñas)

    Descubra la puerta de alta velocidad para salas limpias Dynaco D-313: la puerta enrollable para salas limpias más delgada del mercado. Diseñada específicamente para uso interior, ocupa un espacio mínimo, lo que la hace ideal para interbloqueos. Su sello superior y hermético mantiene eficazmente los contaminantes fuera, previene fugas, minimiza la pérdida de aire y mantiene los niveles de presión, lo que se traduce en importantes ahorros de energía y en una operación optimizada de su sala limpia.

    La cortina de puerta de PVC flexible y resistente a la presión asegura que su sala limpia permanezca constantemente en sobrepresión o en presión negativa. Esta puerta enrollable de alta velocidad excluye eficazmente el polvo, las partículas en el aire, la humedad y las temperaturas extremas, manteniendo un entorno de sala limpia óptimo.

    Las características clave incluyen guías laterales de baja fricción, una cortina de puerta autorreinsertable y un motor integrado en el tambor, lo que resulta en mínimos requisitos de mantenimiento. La cortina está libre de elementos rígidos, lo que hace que la puerta enrollable DYNACO D-313 CLEANROOM sea la opción más segura del mercado para su personal y equipo.

    Mejore la eficiencia de su sala limpia con la puerta de alta velocidad para salas limpias Dynaco D-313, diseñada para ofrecer un rendimiento y una fiabilidad incomparables.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadyn-d313-cl
    • Familia de productoHigh speed door
    • Grupo de productosCleanroom door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-12-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3500
    • Ancho (mm)3500
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
    • Descripción Uniclass 2015High speed doorsets