Publique sus productos
Dynaco puerta rapida D-651 all weather

Dynaco puerta rapida D-651 all weather

Instale la puerta rápida Dynaco All Weather D-651 enrollable si su edificio suele estar expuesto a fuertes vientos. 

Gracias a su excelente sellado hermético, esta puerta rápida de tamaño mediano es resistente al viento hasta la clase 5 de la norma europea EN 12424.

El rápido ciclo de la puerta, combinado con la tecnología de accionamiento push-pull, garantiza la continuidad ininterrumpida de sus actividades de producción, transporte o logística, incluso en condiciones climáticas adversas. 

La puerta rápida Dynaco All Weather D-651 no utiliza lastre para cerrarla. 

La cortina flexible de la puerta se baja mediante un motor. De esta manera, incluso con fuerte viento en contra, las entradas a su edificio, almacén o hangar permanecen completamente operativas. 

Con una cortina sin elementos rígidos, la puerta rápida Dynaco All Weather D 651 es segura para su personal y equipo. 

En caso de desprendimiento accidental, la cortina se reinserta en las guías laterales tras un ciclo de apertura y cierre, evitando así paradas de producción. 

Las luces LED opcionales en los postes de la puerta aumentan la seguridad.

Especificaciones técnicas
  • Referenciadyn-d6-aw-copy
  • Familia de productoHigh speed door
  • Grupo de productosOutside door
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)5500
  • Ancho (mm)5500
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
  • Descripción Uniclass 2015High speed doorsets