Publique sus productos
Dynaco puerta rigida R 741

Dynaco puerta rigida R 741

Puerta exterior rígida de alto aislamiento

Con la Dynaco R-741 Rígida, nunca se conformará. Lo último en velocidad y aislamiento.

Para ayudarle a satisfacer las crecientes demandas operativas, la DYNACO R-741 RÍGIDA ofrece lo último en velocidad, aislamiento y eficiencia. Es una solución de entrada que combina la alta velocidad de una puerta de alto rendimiento con el rendimiento térmico superior de una puerta seccional. Así, nunca tendrá que conformarse.

Una nueva puerta para nuevas exigencias

En entornos industriales, comerciales y de seguridad, sabrá que las puertas desempeñan un papel fundamental para mantener las operaciones seguras, estables y productivas. Pero con la creciente presión de las empresas para mejorar el rendimiento de los edificios y la eficiencia energética, se necesita un nuevo tipo de puerta para satisfacer las nuevas exigencias.

Mayor separación térmica

Con un aislamiento total de 50 mm, la DYNACO R-741 RIGID ofrece la máxima separación térmica con mínima pérdida de energía y sin condensación. Las rápidas velocidades de apertura de hasta 2,2 m/s contribuyen a mantener el rendimiento térmico y a un flujo de tráfico fluido. Además, tanto los paneles aislantes como los marcos laterales mantienen las condiciones interiores perfectamente estables.

Mejor rendimiento de los edificios

La eficiencia es un reto cada vez mayor para las grandes instalaciones con un alto consumo energético. Por eso, la DYNACO R-741 RIGID ha sido diseñada para cumplir con las estrictas normativas de construcción ecológica. De hecho, ofrece el valor U más bajo de nuestra gama de productos de alta velocidad, con 2 W/m²K según la norma EN12428*. Así, puede ayudar a reducir las emisiones de carbono, optimizar la eficiencia energética y ahorrar costes operativos.

*Cálculo basado en una DYNACO R-741 RIGID de 5x5 m

Mantenimiento optimizado

Con las operaciones cada vez más exigentes, la reducción del mantenimiento también es una prioridad clave. Para ello, la DYNACO R-741 RIGID cuenta con un diseño sencillo de accionamiento en V con menos componentes. Esto facilita el mantenimiento y evita que los paneles se toquen durante el funcionamiento. Esto hace que la puerta sea rápida, silenciosa y menos susceptible al desgaste.

Especificaciones
  • Equipamiento estándar

    Resistencia al viento (EN 12424): clase 4 (DB ≤ 3500 mm), clase 3 (3500 mm < DB ≤ 5000 mm), clase 2 (DB > 5000 mm).

    Transmitancia térmica de la hoja de la puerta: según EN 12428: 1,4 W/m²K.

    Transmitancia térmica de la puerta completa: según EN 12428: 2,0 W/m²K.

    Relación señal/ruido (SNR) Reducción de ruido en dB: (DIN EN ISO 10140) 25 dB.

    Rango de temperatura: -20 °C a +60 °C.

    Unidad de accionamiento: Motorreductor de 1,1 kW. Se suministra con transmisión por cadena para reducir el espacio de montaje lateral.

    Protección: IP 55.

    Sistema de control:

    • Unidad de control de frecuencia MCC con tecnología de control vectorial y función de refuerzo al arrancar. Pantalla gráfica y teclado de membrana para un manejo sencillo. Fácil acceso a toda la información importante para el funcionamiento y el mantenimiento.
    • Tensión de control: 24 V CC.

    Tensión de alimentación:

    • 3L/(N)PE 380/400/415/440/460/480 V; 50/60 Hz
    • Con transformador: 3L/(N)PE/220/230/500 V; 50 Hz

    Dispositivos de seguridad:

    • Barrera de luz
    • Protección anticaída mediante sistema de equilibrado integrado

    Activación manual: soltando el freno a nivel del suelo. Apertura parcial mediante resortes de tensión pretensados.

    Velocidad de apertura/cierre: hasta máx. 2,2/0,7 m/s

    Tamaño mín.: (An. x Pr.) 1250 x 2500 mm

    Tamaño máx.: (An. x Pr.) 7000 x 6000 mm

Especificaciones técnicas
  • Referenciadynaco-r-741-rigid-door
  • Familia de productoHigh speed door
  • Grupo de productosOutside door
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-09-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcero Galvanizado
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código ETIMEC003534
  • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
  • Descripción Uniclass 2015High speed doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 13
  • Título OmniClass Metal Doors