Publique sus productos
Dynaco puerta seccional I-14 s

Dynaco puerta seccional I-14 s

Si su negocio se basa en el flujo eficiente de mercancías, vehículos y personas dentro y fuera de su edificio, la rápida DYNACO I-14 S es ideal. Con una velocidad de 1 metro por segundo, es 4 veces más rápida que una puerta seccional estándar. La rápida DYNACO I-14 S minimiza la pérdida de calor, limita las corrientes de aire y ayuda a su negocio a ahorrar energía, incluso si abre la puerta muchas veces al día. La solución perfecta para centros de distribución, logística o empresas con mucho tráfico de entrada y salida, la potente DYNACO I-14 S ayuda a optimizar el flujo de mercancías y personas. Cada segundo ahorrado es más tiempo para hacer negocios. El robusto motor trabaja arduamente para garantizar una velocidad optimizada para un flujo de trabajo productivo. Sea cual sea su giro de negocio, podemos personalizar nuestras puertas para satisfacer sus necesidades, con una amplia gama de tamaños, colores, tipos de elevación y opciones de ventanas y puertas peatonales.
Especificaciones
  • Características

    • Tamaño máximo: (An x Al) 5000 x 5000 mm
    • Grosor del panel: 42 mm
    • Material del panel: Microperforado
    • Relleno: Poliuretano sin CFC, ignífugo DIN 4102-B2
    • Peso: 13 kg/m²
    • Color exterior: 13 colores RAL estándar
    • Color interior: RAL9002
    • Tipos de rieles: Estándar: SL Opcional: HL, VL
    • Ventanas: Opcional: DARP, TARP, DAOP, ALRB, ALBS, Sección enmarcada
    • Puerta peatonal: No disponible en el Dynaco I 14S
    • Accionamiento eléctrico: Opcional: Automatización, Control de acceso, Funciones de seguridad
    • Velocidad de apertura: 1.0 m/seg
    • Uso: Interior y exterior, uso intensivo, necesidad de un mejor control de temperatura, necesidad de evitar colisiones con puertas, necesidad de reducir el ruido y el polvo
    • Tecnología: Equilibrado por resortes
Especificaciones técnicas
  • Referenciadynaco-i-14s
  • Familia de productoIndustrial Doors
  • Grupo de productosOverhead Sectional Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código ETIMEC003534
  • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
  • Descripción Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Título OmniClass Sectional Overhead Metal Doors