Publique sus productos
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
    Dyson

    Dyson Airblade 9kJ hand dryer

    Traducido por Google,

    Secador de manos Dyson Airblade de 9 kJ. El secador de manos con filtro HEPA más rápido y de mayor eficiencia energética.

    Bajo consumo energético. Bajos costes de funcionamiento. El secador de manos Dyson Airblade de 9 kJ consume 9,1 kilojulios de energía por secado y su funcionamiento en modo Eco cuesta tan solo 52 libras al año.

    Seca las manos de forma higiénica con aire limpio. El filtro HEPA captura el 99,95 % de las partículas de hasta 0,1 micras, incluyendo bacterias y virus, presentes en el aire.

    Secado rápido de manos en 10 segundos. Nuestro potente motor digital gira a 75.000 rpm para mover 23 litros de aire por segundo. Para un secado en 10 segundos, utilice el modo Máximo.

    Menos residuos. El secador de manos Dyson Airblade de 9 kJ produce hasta un 88 % menos de emisiones de CO₂ que las toallas de papel desechables y su funcionamiento cuesta hasta un 87 % menos. Creando un mejor ambiente en tus baños y en el mundo exterior.

    En resumen:

    - Rendimiento higiénico con filtro HEPA, que captura el 99,95% de las partículas, incluidas bacterias y virus.

    - Hasta un 87 % más económico que las toallas de papel de un solo uso.

    - Modo Máximo y Eco

    - Garantía de 5 años (piezas y mano de obra)

    - Huella de carbono "inferior a la de las toallas de papel", certificada por Carbon Trust.

    - Admite las acreditaciones LEED, BRREAM y WELL.

    - El producto cuenta con las certificaciones NSF y HACCP.

    Especificaciones
    • Dry time (ECO): 12 Secs

      Motor Power (Max): 900 W

      Motor Power (ECO): 650 W

      Sound Power Level (MAX): 79 dBA

      Sound Power Level (ECO): 76 dBA

      IP Rating: IP24

      Dry Time (MAX): 10 Secs

      Weight: 4.5 kg

      Dry time: 12 sec

      Decibel level: 79 Decibel

      Stainless Steel Grade: 304 L

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahand-dryers-airblade-9kj
    • Familia de productoHand dryers
    • Grupo de productosAirblade
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enMalasia
    • Peso Neto (kg)4.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC001212
    • Nombre ETIMHand dryer
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
    • Descripción Uniclass 2015Hand driers