Publique sus productos
Dyson Airblade Wash + Dry WD04
Dyson Airblade Wash + Dry WD04
Dyson Airblade Wash + Dry WD04
Dyson Airblade Wash + Dry WD04
Dyson Airblade Wash + Dry WD04
Dyson Airblade Wash + Dry WD04
    Dyson

    Dyson Airblade Wash + Dry WD04

    Traducido por Google,

    Lavadora y secadora Dyson Airblade. Tecnología de secado de manos Dyson Airblade en un grifo. 3 modelos disponibles.

    Sin contacto. Sin ensuciar. Lava y seca tus manos en el lavabo. El secador y secador Dyson Airblade cambia automáticamente entre agua y aire, para que no tengas que tocar grifos ni botones sucios.

    Bajo consumo energético. Bajos costes de funcionamiento. El Dyson Airblade dB utiliza nuestro motor Dyson Digital V4 de 1000 W y su funcionamiento cuesta tan solo 96 £ al año.

    Seca las manos de forma higiénica con aire limpio. El filtro HEPA captura el 99,95 % de las partículas de hasta 0,1 micras presentes en el aire del baño, antes de que este se dirija a las manos.

    Seca las manos a 550 km/h con el motor digital Dyson V4. El motor digital Dyson V4 utiliza tecnología de impulsos digitales para girar hasta 81 000 rpm, tres veces más rápido que un motor convencional.

    Menos residuos. El secador de manos Dyson Airblade dB produce hasta un 79 % menos de emisiones de CO₂ que las toallas de papel desechables y su funcionamiento cuesta hasta un 76 % menos. Creando un mejor ambiente en tus baños y en el mundo exterior.

    En resumen:

    - Rendimiento higiénico con filtro HEPA, que captura el 99,95% de las partículas, incluidas bacterias y virus, de tan solo 0,1 micras.

    - Hasta un 79 % más económico que las toallas de papel de un solo uso.

    - Impulsado por el motor digital Dyson V4

    - Garantía de 5 años (piezas)

    - Huella de carbono "inferior a la de las toallas de papel", certificada por Carbon Trust.

    - Admite las acreditaciones LEED, BRREAM y WELL.

    - El producto cuenta con las certificaciones NSF y HACCP.

    Especificaciones
    • Dry time: 12 Secs

      Motor Power: 1000 W

      Sound Power Level: 79 dBA

      IP Rating: IP24

      Dry Time: 12 Secs

      Weight: 2.9 kg

      Decibel level: 79 Decibel

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahand-dryers-airblade-wd04
    • Familia de productoHand dryers
    • Grupo de productosAirblade
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)159
    • Ancho (mm)303
    • Profundidad (mm)286
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enMalasia
    • Peso Neto (kg)4.25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo