Publique sus productos
EAE - E-LINE KAM-KAP - Sistemas de barras colectoras para iluminación (25A-40A)
EAE - E-LINE KAM-KAP - Sistemas de barras colectoras para iluminación (25A-40A)
EAE - E-LINE KAM-KAP - Sistemas de barras colectoras para iluminación (25A-40A)
EAE - E-LINE KAM-KAP - Sistemas de barras colectoras para iluminación (25A-40A)
EAE - E-LINE KAM-KAP - Sistemas de barras colectoras para iluminación (25A-40A)
    EAE Group

    EAE - E-LINE KAM-KAP - Sistemas de barras colectoras para iluminación (25A-40A)

    Los sistemas de barras colectoras "E-Line KAP" se pueden utilizar para alimentar instalaciones de iluminación y de baja potencia en edificios comerciales e industriales como oficinas, fábricas, talleres, almacenes y aeropuertos.
    Especificaciones
      • Etapa de corriente de 25A, 32A o 40A
      • Sistemas de bandejas colectoras de iluminación KAM 25-32 A
      • Sistemas de bandejas colectoras enchufables KAP 40-63 A
      • Clase de protección IP55
      • Estándar de 2, 3, 4 o 5 conductores
      • Los conductores de cobre están estañados en toda su longitud y aislados en toda su longitud
      • Un punto de salida enchufable a intervalos estándar de 75 cm
      • Enchufes monofásicos de 10A con cable de 0,75 m sin fusible
      • Enchufes monofásicos de 16A con conector, equipados con fusible de cartucho o sin fusible
      • Enchufes trifásicos de 16A con conector, sin fusible
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKAP-KAM-Busbar
    • Familia de productoBusbar
    • Grupo de productosE-LINE KAP
    • Día de publicación2022-05-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioCobre
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África