Publique sus productos
Wire Shelving

Wire Shelving

Traducido por Google,
El diseño QuadTruss® patentado (patente n.° 5,390,803) hace que los estantes EAGLE sean hasta un 25 % más resistentes y proporciona un borde de retención para aumentar la estabilidad del almacenamiento y la retención del producto.
  • Ensamblaje: los postes ranurados calibrados numéricamente, los manguitos divididos de plástico cónicos y los collares de los estantes se combinan para hacer que el ensamblaje de los estantes sea un simple ejercicio de dos pasos: 1) Encaje los manguitos divididos en un poste sobre el número de su elección; y 2) deslice un collar de estante sobre las mangas divididas. Se crea un bloqueo positivo entre el estante y el poste sin el uso de ninguna herramienta.
  • La construcción de alambre abierto promueve una mayor visibilidad, permite que la luz pase a través de los estantes, permite una mayor circulación de aire, lo que ayuda a reducir la acumulación de humedad y polvo, y aumenta la eficacia de los sistemas de extinción de incendios.
  • Los manguitos divididos cónicos de plástico ABS resistente a altas temperaturas crean un bloqueo positivo que se vuelve más fuerte a medida que aumenta la carga.
  • Los postes están numerados en incrementos de 1" (25 mm) para garantizar un montaje rápido y nivelado.
  • Se proporcionan patas niveladoras para ayudar a compensar las superficies irregulares del piso.
  • Resistencia del estante: el tapete del estante utiliza un diseño tipo pinza con el alambre del tapete intercalado entre los dos alambres superiores del entramado, lo que agrega una fuerza significativa y distribuye toda la carga sin tensión ni tensión en las soldaduras.
  • Capacidades de peso: 800 libras. (363 kg) para estantes de hasta 48" (1219 mm) de largo, carga estática uniformemente distribuida. 600 lb (272 kg) para estantes de 54" a 72" (1372 a 1829 mm) de largo. Las estanterías no deben exceder las 2400 lb (1089 kg) por juego de cuatro postes.
  • Empaque: Las longitudes de 24" (610 mm) a 48" (1219 mm) se empaquetan de cuatro en una caja. Las longitudes de 54", 60" y 72" (1372, 1524 y 1829 mm) se empaquetan de dos en una caja.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeagle-group-eg01_00
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de productosWire Shelving
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-12-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina