Publique sus productos
Solid Shelving, Galvanized

Solid Shelving, Galvanized

Traducido por Google,
Las estanterías sólidas tienen dobladillos, tienen un grosor doble de acero de gran calibre y vienen estándar con un borde marino que proporciona una resistencia y estabilidad insuperables. Las piezas fundidas de aluminio en las esquinas crean el mecanismo de bloqueo para sujetar los estantes a los postes.
  • El borde marino elevado en los cuatro lados retiene el contenido en el estante, facilita la limpieza y ayuda a reducir el derrame del contenido del estante.
  • Los postes ranurados calibrados numéricamente, las fundas divididas cónicas de plástico o aluminio y las esquinas de aluminio se combinan para hacer que el montaje de los estantes sea rápido y fácil.
  • Los estantes se pueden ajustar verticalmente en incrementos de 1" (25 mm) para toda la longitud del poste.
  • Acero inoxidable de gran calibre, acero galvanizado revestido con epoxi gris peltre Valu-Master® o epoxi verde Valu-Gard®, o acero galvanizado.
  • Se proporcionan patas niveladoras para ayudar a compensar las superficies irregulares del piso.
  • Capacidad de peso de 272 kg (600 lb) para estantes de hasta 1219 mm (48") de largo, carga estática distribuida uniformemente. Capacidad de peso de 181 kg (400 lb) para estantes de 1372 a 1829 mm (54" a 72") de largo.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeagle-group-eg01_01
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de productosSolid Shelving
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFoodservice Equipment
  • Número OmniClass23-21 21 00
  • Título OmniClass Food Service Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II CódigoE
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS