Publique sus productos
Stem Caster Carts

Stem Caster Carts

Traducido por Google,
Características de diseño y construcción
  • Carros resistentes y móviles de cuatro estantes disponibles en cromo espejo y acabados en zinc EAGLEbrite®.
  • El diseño QuadTruss® patentado (patente n.° 5,390,803) hace que los estantes sean hasta un 25 % más resistentes y proporciona un reborde de retención para una mayor estabilidad de almacenamiento y retención del producto.
  • La construcción de alambre abierto promueve una mayor visibilidad al permitir que la luz pase a través de los estantes, permite una mayor circulación de aire, lo que ayuda a reducir la acumulación de polvo y contaminación, y aumenta la eficacia de los sistemas de supresión de incendios.
  • Los postes de 63" (1600 mm) están numerados en incrementos verticales de una pulgada para ayudar a garantizar un montaje rápido y nivelado. Los estantes se pueden ajustar hacia arriba y hacia abajo cada pulgada para una configuración óptima del carro.
  • Ensamblaje rápido sin herramientas: Los postes ranurados calibrados numéricamente, los manguitos partidos de plástico resistentes a altas temperaturas y los collares para estantes se combinan para hacer que el ensamblaje de los estantes sea un simple ejercicio de dos pasos:
    - 1) Encaje las mangas divididas en los postes en el lugar que elija;
    - 2) Deslice los collares del estante sobre las mangas divididas.
    Se crea un bloqueo positivo entre el estante y las fundas divididas sin el uso de ninguna herramienta, que se fortalece a medida que se agrega peso adicional a la estantería.
  • Variedad de ruedas de 5" (127 mm) de diámetro y 11/4" (32 mm) de ancho disponibles.
  • Altura total de 68" (1727 mm).
  • Se envía desarmado.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeagle-group-eg01_07
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de productosShelving
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-12-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina