Publique sus productos
Utility Carts and RediPak® Carts

Utility Carts and RediPak® Carts

Traducido por Google,
Todos los carros utilitarios
  • Los estantes tienen un diseño QuadTruss® patentado (patente n.° 5,390,803), lo que hace que los estantes sean hasta un 25 % más fuertes y proporciona un borde de retención para una mayor estabilidad y retención del producto.
  • Incluye dos asas, dos postes, cuatro ruedas y dos o tres estantes.
  • La configuración de carro opcional incluye manija de empuje o extendida, cuatro postes de 33" (838 mm), ruedas y dos o tres estantes.
  • 40" (1016 mm) de altura en carros de zinc y acero inoxidable, 37-3/4" (959 mm) en carros cromados; las alturas incluyen las ruedas.

Carros utilitarios de servicio mediano
  • 500 libras (227 kg) de capacidad del carro.
  • Ruedas de goma resistente: los carros de 18" (457 mm) tienen ruedas de 4" (102 mm), los carros de 21" y 24" (533 y 610 mm) tienen ruedas de 5" (127 mm).

Carros utilitarios de servicio pesado
  • 800 libras (363 kg) de capacidad del carro.
  • Ruedas de caucho resistente de 5" (127 mm). Si se desea una capacidad de carro de 1200 lb (544 kg) con ruedas de poliuretano, agregue el sufijo "P" a los números de modelo a continuación. Ejemplo: U2-1836ZP.

Carros utilitarios con estante sólido
  • Dos estantes de alambre abierto con acabado cromado.
  • Un estante sólido de acero inoxidable.

Certificaciones / Aprobaciones
* Consulte las tablas para ver los números de modelo completos.
Carros RediPak®
  • 500 libras (227 kg) de capacidad: carro de servicio general.
  • Reborde incorporado de 1" (25 mm) en tres lados de cada estante.
  • Ruedas de 4" (102 mm) con parachoques en forma de dona.
  • 36-1/2" (927 mm) de altura, incluidas las ruedas.
  • Empaquetado en una caja.
  • Dos modelos disponibles
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeagle-group-eg01_10
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de productosShelving
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-12-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina