Publique sus productos
Racks, Dunnage - Dunnage Shelves, and Platforms

Racks, Dunnage - Dunnage Shelves, and Platforms

Traducido por Google,
Bastidores de estiba, estantes de estiba y plataformas
  • La construcción de alambre abierto permite una mayor circulación de aire para la ventilación además de reducir la humedad.
  • Los postes de 1" (25 mm) de diámetro ranurados en centros de 1" (25 mm) permiten el ajuste del estante superior y el marco de 3 lados.
  • Marco de canal de 3 lados diseñado para cargas de peso máximas.
  • La parte superior consta de un marco de cuatro lados con soportes centrales para mayor resistencia.
  • Las rejillas para estiba y los estantes para estiba cuentan con un conjunto de tapete de alambre extraíble de 5/16" (8 mm) de diámetro que brinda soporte adicional y permite el almacenamiento de artículos más pequeños.
  • La plataforma cuenta con un estante de alambre con diseño Quad-Truss® patentado (patente n.° 5,390,803).

Soportes de estiba LIFESTOR®
  • Patas de acero inoxidable de 1-5/8" (41 mm) de diámetro.
  • Crucetas de acero inoxidable de 1-1/4" (32 mm) de diámetro en los cuatro lados.
  • Paneles de estantes extraíbles hechos de polímero de alta resistencia moldeado por inyección con protección antimicrobiana MICROGARD®.
  • 14" (356 mm) de altura.

MICROGARD® (para estanterías de estiba LIFESTOR®):
  • MICROGARD® es un agente antimicrobiano que contiene protección integrada para retardar el crecimiento de una amplia gama de bacterias, moho y hongos en la superficie de los estantes que causan manchas, olores y degradación.
  • MICROGARD® combina iones de plata antimicrobianos inorgánicos con un sistema de administración patentado. El sistema de entrega patentado desencadena la liberación de iones de plata que reaccionan con las bacterias de tres maneras: 1) sofoca la célula; 2) detiene el sistema de reproducción celular; 3) impide que la célula crezca.
  • MICROGARD® es una segunda línea de defensa. De acuerdo con las buenas prácticas de higiene, limpie siempre a fondo este producto después de cada uso. La protección no se lavará, mientras que los bactericidas orgánicos sí. Nota: MICROGARD® no protege a los usuarios ni a otras personas contra bacterias, virus, gérmenes u otros organismos patógenos.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeagle-group-eg01_13
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de productosShelving
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFoodservice Equipment
  • Número OmniClass23-21 21 00
  • Título OmniClass Food Service Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II CódigoE
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS