Publique sus productos
Wire Shelving Starter and Add-On Units

Wire Shelving Starter and Add-On Units

4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
Traducido por Google,
Características de diseño y construcción
  • El diseño QuadTruss® patentado (patente n.° 5,390,803) hace que los estantes Eagle sean hasta un 25 % más resistentes y proporciona un reborde de retención para una mayor estabilidad de almacenamiento y retención del producto.
  • Ensamblaje: los postes ranurados calibrados numéricamente, los manguitos divididos de plástico cónicos y los collares de los estantes se combinan para hacer que el ensamblaje de los estantes sea un simple ejercicio de dos pasos:
    1) encaje las mangas divididas en un poste sobre el número de su elección y
    2) deslice un collar de estante sobre las mangas divididas. Se crea un bloqueo positivo entre el estante y el poste sin el uso de ninguna herramienta.
  • La construcción de alambre abierto promueve una mayor visibilidad, permite que la luz pase a través de los estantes, permite una mayor circulación de aire, lo que ayuda a reducir la acumulación de humedad y polvo, y aumenta la eficacia de los sistemas de extinción de incendios.
  • Los manguitos divididos cónicos de plástico ABS resistente a altas temperaturas crean un bloqueo positivo que se vuelve más fuerte a medida que aumenta la carga.
  • Los postes están numerados en incrementos de 1" (25 mm) para garantizar un montaje rápido y nivelado.
  • Se proporcionan patas niveladoras para ayudar a compensar las superficies irregulares del piso.
  • El tapete en un estante Eagle utiliza un diseño de tipo pinza con el alambre del tapete intercalado entre los dos alambres superiores del armazón, lo que agrega una fuerza significativa y distribuye toda la carga sin tensión ni tensión en las soldaduras.
  • Los acabados disponibles incluyen zinc EAGLEbrite®, cromo, epoxi gris Valu-Master®, epoxi verde Valu-Gard®, epoxi rojo, epoxi negro, epoxi blanco, epoxi verde EAGLEgard® (ahora con MICROGARD®*) y acabado de acero inoxidable.
  • Todos los acabados epoxi están aprobados para aplicaciones húmedas o secas.
  • Colores personalizados también disponibles; consulte su lista de precios como referencia.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeagle-group-eg01_25
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de productosShelving
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFoodservice Equipment
  • Número OmniClass23-21 21 00
  • Título OmniClass Food Service Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II CódigoE
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos