Publique sus productos
Seismic Shelving

Seismic Shelving

3.5 de 5 estrellas3.5(6 reseñas)
Traducido por Google,
No se requieren abrazaderas oscilantes que requieren mucha mano de obra en los extremos o en la parte trasera, lo que permite un acceso completo a los estantes y artículos almacenados.
  • Estabilidad sísmica y resistencia mejoradas por un cable superior de calibre 2 en cada extremo.
  • Los manguitos divididos de aluminio cónicos crean un bloqueo positivo que se vuelve más fuerte a medida que aumenta la carga. Se incluye anillo de bloqueo cincado.
  • Los reposapiés cuadrados de servicio pesado, provistos de postes, son ajustables para ayudar a compensar las superficies irregulares del piso.
  • El diseño QuadTruss® patentado (patente n.° 5,390,803) hace que los estantes sean hasta un 25 % más resistentes y proporciona un reborde de retención para una mayor estabilidad de almacenamiento y retención del producto.
  • Shelf utiliza un diseño tipo pinza con el alambre de la malla intercalado entre los dos alambres superiores de la armadura, lo que agrega una fuerza significativa y distribuye toda la carga sin tensión ni tensión en las soldaduras.
  • Los postes ranurados calibrados numéricamente, los manguitos divididos de aluminio cónicos y los collares de los estantes se combinan para hacer que el montaje de los estantes sea un simple ejercicio de dos pasos:
    - 1) Encaje las mangas divididas en un poste sobre el número de su elección;
    - 2) Deslice un collar de estante sobre las mangas divididas. Se crea un bloqueo positivo entre el estante y el poste sin el uso de ninguna herramienta.
  • La construcción de alambre abierto promueve una mayor visibilidad, permite que la luz pase a través de los estantes, permite una mayor circulación de aire, lo que ayuda a reducir la acumulación de humedad y polvo, y aumenta la eficacia de los sistemas de extinción de incendios.
  • Los postes están numerados en incrementos de 1" (25 mm) para asegurar un ensamblaje rápido y nivelado. Los pies de fundición y los postes están perforados.
  • Empaque: Las longitudes de 24" a 48" (610 a 1219 mm) se empaquetan de cuatro en una caja. Las longitudes de 54" y 60" (1372 y 1829 mm) se empaquetan de dos en una caja.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeagle-group-eg01_27
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de productosSeismic Shelving
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFoodservice Equipment
  • Número OmniClass23-21 21 00
  • Título OmniClass Food Service Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II CódigoE
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos