Publique sus productos
Wire Wall Shelf Kits

Wire Wall Shelf Kits

Traducido por Google,

Características de diseño y construcción

  • Incluye un estante de alambre y dos soportes de pared estacionarios.
  • El estante de alambre Eagle presenta un diseño QuadTruss® patentado (patente n.° 5,390,803), lo que hace que los estantes sean hasta un 25 % más fuertes y proporciona un borde de retención para una mayor estabilidad y retención del producto.
  • Disponible en 14" y 18" (356 y 457 mm) de ancho y 36" y 48" (914 y 1219 mm) de largo.
  • No se requieren herramientas para unir el estante a los soportes de pared.
  • Unidades disponibles en cromo, epoxi verde Valu-Gard® o acabado en acero inoxidable.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaeagle-group-eg02_04
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de productosShelving
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFoodservice Equipment
  • Número OmniClass23-21 21 00
  • Título OmniClass Food Service Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II CódigoE
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS