Publique sus productos
Worktables with Rear Upturn and Galvanized Base with Adjustable Undershelf —Budget Series

Worktables with Rear Upturn and Galvanized Base with Adjustable Undershelf —Budget Series

Traducido por Google,
Mesa
  • Parte superior reforzada con canal de sombrero soldado.
  • Insonorizado entre la parte superior y los canales.
  • Inclinación trasera de 90° de 1-1/2" (38 mm) con radio en la intersección.
  • Borde enrollado de 180° de 1-5/8" (41 mm) de diámetro en la parte delantera. Los extremos se doblan 90° hacia abajo para permitir instalaciones al ras cuando sea necesario.
  • Acero inoxidable pulido tipo 430 calibre 16. Estante inferior ajustable
  • Calibre grueso, galvanizado. Patas: 1-5/8" (41 mm) de diámetro
  • Las unidades de 96" a 120" (2438 a 3048 mm) de largo vienen con seis patas; Las unidades de 132" y 144" (3353 y 3658 mm) vienen con ocho patas.
  • El sistema de refuerzo patentado uni-lok® (patente n.° 5,165,349) está empotrado en el canal, lo que reduce el movimiento lateral.
  • Acero galvanizado de grueso calibre.
  • Refuerzos galvanizados.
  • Pies ajustables de plástico de alto impacto de 1" (25 mm).

Opciones / Accesorios
  • Cajón
  • Cerrar
  • Ruedas
  • Pies de bala de acero inoxidable
  • Refuerzos de acero inoxidable
  • Estantes
  • Receptáculos dúplex
  • estante para ollas
  • Pileta
  • Estante inferior adicional
  • Barra estabilizadora (para mesas de 30" y 36" de ancho)
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeagle-group-eg10_02a
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de productosWorktables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-12-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina