Publique sus productos
Spec-Master® Marine Counter Edge Cabinets with Flat Top

Spec-Master® Marine Counter Edge Cabinets with Flat Top

Traducido por Google,
Mesa
  • Acero inoxidable calibre 14 tipo 304.
  • Reforzado con soporte de canal de "sombrero" de longitud completa.
  • Borde de mostrador marino, colocado en 1" (25 mm), en todos los lados, diseñado para retardar los derrames. Gabinete
  • El cuerpo del gabinete es de acero inoxidable tipo 304 de grueso calibre.
  • Disponible con frente abierto o con puertas corredizas o con bisagras de acero inoxidable calibre 20*.
  • El panel inferior presenta un desplazamiento diseñado para retardar los derrames. Piernas
  • Conjunto de canal de refuerzo/pata uni-lok® (patente n.° 5,165,349).
  • Pies de bala ajustables de acero inoxidable: ajuste de 1" (25 mm).

Opciones / Accesorios
  • Estante central**
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeagle-group-eg10_33a
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de productosEnclosed Worktables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-12-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina