Publique sus productos
Worktables with Flat Top and Stainless Steel Base with Undershelf —Spec-Master® Marine Series

Worktables with Flat Top and Stainless Steel Base with Undershelf —Spec-Master® Marine Series

Traducido por Google,
Mesa
  • Sistema de refuerzo uni-lok® patentado (patente n.º 5,165,349): los refuerzos están empotrados en el canal del sombrero, lo que reduce el movimiento lateral.
  • Parte superior reforzada con canal de sombrero soldado.
  • Insonorizado entre la parte superior y los canales.
  • Contramarco marino en los cuatro lados.
  • Acero inoxidable pulido tipo 304 calibre 14. Estante inferior ajustable
  • Acero inoxidable calibre 18 tipo 304.
  • Fuelle soldado en cada esquina.
  • Diseño de borde marino resistente. Patas: 1-5/8" (41 mm) de diámetro
  • Las unidades de 24" a 36" (610 a 914 mm) de ancho que miden 96" (2438 mm) y más vienen con seis patas o más. Las unidades de 48" (1219 mm) de ancho que miden 72" (1829 mm) y más vienen con seis patas o más.
  • Acero inoxidable de gran calibre.
  • Pies ajustables de acero inoxidable de 1" (25 mm).

Opciones / Accesorios
  • Cajón
  • Cerrar
  • Ruedas
  • Pies de bala de acero inoxidable
  • Estantes
  • Receptáculos dúplex
  • estante para ollas
  • Pileta
  • Estante inferior adicional
  • Barra estabilizadora (para mesas de 30" y 36" de ancho)
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeagle-group-eg10_41d
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de productosWorktables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-12-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina