Publique sus productos
Floor Mounted Mop Sink

Floor Mounted Mop Sink

5.0 de 5 estrellas5.0(7 reseñas)
Traducido por Google,
Fregadero Tazón
  • Acero inoxidable tipo 304 de gran calibre.
  • Construcción de embutición profunda de una sola pieza sin costuras, utilizando prensas hidráulicas de última generación.
  • Radio generoso con una dimensión mínima de 3" (76 mm), rectangular para máxima capacidad.
  • El drenaje tiene un cuerpo de bronce fundido niquelado NPS de 2" (51 mm), con una placa filtrante plana de acero inoxidable extraíble a presión.
  • Los modelos #F1916 y F2820 cuentan con un nivel de agua de 8" (203 mm) con un nivel de inundación de 8-3/4" (222 mm). Los modelos #F1916-12 y F2820-12 cuentan con un nivel de agua de 12" (610 mm) con un nivel de inundación de 12-3/4" (324 mm).

Parte superior
  • Acero inoxidable calibre 16 tipo 304.
  • Exclusivo borde en "V" de doble desplazamiento antisalpicaduras que evita derrames.

Falda
  • Acero inoxidable tipo 304 de gran calibre.
  • Atornillado con pernos a la parte inferior de la parte superior de manera oculta, lo que brinda una apariencia visual limpia.
  • El faldón completo permite un sellado sanitario hermético.

Características de diseño y construcción
  • Un fregadero de piso superior diseñado para uso institucional así como aquellas instalaciones que requieren calidad y durabilidad.
  • Todo el conjunto superior está fusionado, soldado y cepillado, lo que proporciona un fregadero de piso sin costuras de una sola pieza.
  • Las áreas soldadas se mezclan con una correa de alta velocidad para que coincidan con las superficies adyacentes con continuidad de acabado satinado.
  • El suministro de agua es IPS de 1/2" (13 mm) para líneas frías y calientes.
  • Los grifos de montaje en pared están disponibles como opciones.

Opciones / Accesorios
  • Soporte para trapeador de 3 polos
  • Soporte para trapeador de 4 polos
  • manguera y soporte
  • grifo de servicio

Especificaciones técnicas
  • Referenciaeagle-group-eg20_01
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de productosMop Sinks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-12-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos