3-Compartment Sinks, Countertop Drop-In - Self Rim Design
3.7(9 reseñas)
Traducido por Google,
Fregaderos de encimera con diseño de borde propio* Características de diseño y construcción:
Los fregaderos se pueden montar en la parte superior o inferior de la encimera. Para montaje inferior, solicite el kit n.° 362188 (consulte la página posterior).
Cuencos cóncavos de acero inoxidable serie 304 de gran calibre con gran radio.
Todos los fregaderos cuentan con un orificio de drenaje de 3-1/2" (89 mm) de diámetro en el centro de la taza.
El conjunto del colador del recipiente para migas tiene una brida superior de 4-1/2" (114 mm) de diámetro y una salida NPS de 1-1/2" (38 mm).
Todos los lavabos cuentan con grifo montado en la plataforma en centros de 4" (102 mm)**; los lavabos de un compartimento con cuencos de 10" x 14" (254 x 356) y 14" x 16" (356 x 406 mm) incluyen grifo con pico de cuello de ganso.
Auto beso negro.
Profundo.
Construcción y calidad de grado industrial de calibre 18 o 20***.