Publique sus productos
Solied Dishtables - Corner Design

Solied Dishtables - Corner Design

Traducido por Google,
Características de diseño y construcción
  • Acero inoxidable calibre 16 o 14.
  • Mesa de 30" (762 mm) de ancho con opción de cinco longitudes.
  • Operación izquierda o derecha.
  • Orificio de bloque de desecho de 20" x 20" x 5" (508 x 508 x 127 mm) fregadero de prelavado y orificio para grifo de prelavado de montaje en cubierta estándar.
  • Pies ajustables que no dejan marcas con un ajuste de hasta 1" (25 mm).
  • Patas galvanizadas de 1-5/8" (41 mm) de diámetro con travesaño soldado de 1" (25 mm) de diámetro.
    * Gama completa de opciones y accesorios
  • Todas las mesas para platos Spec-Master® calibre 14 tipo 304 vienen estándar con patas cruzadas y refuerzos de acero inoxidable.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeagle-group-eg50_03
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de productosSoiled Dishtables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-12-31
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFoodservice Equipment
  • Número OmniClass23-21 21 00
  • Título OmniClass Food Service Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II CódigoE
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS