Publique sus productos
Soiled Dishtables - With Landing Shelf

Soiled Dishtables - With Landing Shelf

Traducido por Google,

Características de diseño y construcción\

  • Acero inoxidable calibre 14 o 16.
  • Mesa de 30˝ (762 mm) de ancho amueblada en nueve longitudes.
  • Borde enrollado elevado de 1-1/2˝ (38 mm) en el frente y el extremo.
  • Patas galvanizadas de 1-5/8" (41 mm) de diámetro con travesaños soldados de 1" (25 mm) de diámetro.
  • Protector contra salpicaduras de 8˝ (203 mm) de altura.
  • Pies de bala ajustables que no dejan marcas con un ajuste de hasta 1˝ (25 mm).
  • Todas las mesas para platos Spec-Master® de calibre 14 tipo 304 vienen estándar con patas y refuerzos cruzados de acero inoxidable, completos con pies de metal ajustables.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaeagle-group-eg50_10
    • Familia de productoFood Service Equipment
    • Grupo de productosSoiled Dishtables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-02-01
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFoodservice Equipment
    • Número OmniClass23-21 21 00
    • Título OmniClass Food Service Equipment and Furnishings
    • CSI UniFormat II CódigoE
    • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS