Publique sus productos
Soiled Dishtables - With 3-Compartment Sink

Soiled Dishtables - With 3-Compartment Sink

4.8 de 5 estrellas4.8(9 reseñas)
Traducido por Google,

Características de diseño y construcción\

  • Acero inoxidable calibre 14 o 16.
  • Mesas de 30˝ x 124˝ (762 x 3150 mm).
  • Borde enrollado elevado de 1-1/2" (38 mm) en el frente y los extremos.
  • Protector contra salpicaduras de 8˝ (203 mm) de altura.
  • Abertura de 20-1/2˝ (521 mm) para lavavajillas.
  • Patas galvanizadas de 1-5/8" (41 mm) de diámetro con travesaños soldados de 1" (25 mm) de diámetro de adelante hacia atrás.
  • Pies de bala ajustables que no dejan marcas con un ajuste de hasta 1˝ (25 mm).
  • Un fregadero de preenjuague de 20˝ x 20˝ x 5˝ (521 x 406 x 127 mm).
  • Tres lavabos de esquina cóncavos de 20˝ x 16˝ x 14˝ (508 x 406 x 406 mm).
  • Todas las mesas para platos Spec-Master® 14/304 vienen estándar con patas cruzadas y refuerzos de acero inoxidable.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaeagle-group-eg50_11
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de productosSoiled Dishtables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-01
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFoodservice Equipment
  • Número OmniClass23-21 21 00
  • Título OmniClass Food Service Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II CódigoE
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos