Publique sus productos
Mop Sink Storage Cabinet

Mop Sink Storage Cabinet

5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
Traducido por Google,

Gabinete de almacenamiento para fregadero Eagle Mop, modelo F1916-VSCS. Cuerpo de gabinete de acero inoxidable de alta resistencia. La parte posterior abierta permite que el gabinete envuelva el grifo de servicio estándar montado en la pared, la manguera rociadora y el soporte de la manguera rociadora. Puertas batientes de acero inoxidable calibre 20 de doble hoja con manijas de barra transversal. Parte superior inclinada. Estante central de 12" de ancho. El fregadero para trapeador es de acero inoxidable de alta resistencia, construcción sin costuras embutida en profundidad. Recipiente de 8" de profundidad con esquinas de 3" de radio. El desagüe es de 2" NPS con cuerpo de bronce fundido niquelado, con colador extraíble a presión lámina.
Armario de almacenamiento
  • Cuerpo de gabinete de acero inoxidable tipo 430 de calibre grueso.
  • El estante central de 12" (305 mm) de ancho es de acero inoxidable tipo 430 de grueso calibre.
  • Puertas con bisagras de acero inoxidable calibre 20 de doble bandeja.
  • Asas de barra transversal con cerraduras con llave.
  • 22-1/4" (565 mm) de adelante hacia atrás.
  • 25" (635 mm) de lado a lado.
  • 84-1/4" (2140 mm) de altura.
  • La parte superior está inclinada en un ángulo de 15°.
  • Capacidad para dos fregonas.

fregadero de la fregona
  • Acero inoxidable tipo 304 de gran calibre.
  • Construcción sin costuras de una sola pieza de embutición profunda.
  • Radio generoso con una dimensión mínima de 3" (76 mm), rectangular para una capacidad máxima.
  • El drenaje tiene un cuerpo de bronce fundido niquelado NPS de 2" (51 mm), con una placa filtrante plana de acero inoxidable extraíble a presión.
  • Nivel de agua de 8" (203 mm), nivel de inundación de 8-3/4" (222 mm).
  • Tapa de acero inoxidable tipo 304 calibre 16, con bordes para evitar derrames.
  • Grifo de servicio, manguera de rociado y soporte de manguera de rociado incluidos.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaeagle-group-eg8104
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de productosMop Sink Accessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-12-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos