Publique sus productos
Quad-Adjust® Starter Units

Quad-Adjust® Starter Units

4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
Traducido por Google,
Consta de dos estantes Quad-Adjust®, dos estantes de alambre estándar y cuatro postes.
  • Los estantes Quad-Adjust® cuentan con esquinas entrelazadas especiales que encajan en las ranuras de los collares montados en mangas divididas, lo que permite agregar o quitar el estante sin necesidad de desmontar toda la unidad. Usado solo para estanterías intermedias.
  • Los estantes superior e inferior son estantes de alambre estándar, fijos en su lugar.
  • Todos los estantes cuentan con estantes Quad-Truss® patentados (patente n.° 5,390,803) para mayor resistencia y durabilidad.
  • Los postes tienen 74" (1880 mm) de alto y 1" (25 mm) de diámetro, ranurados numéricamente. Incluye tapa de poste y patas niveladoras.
  • Mangas cónicas divididas de plástico.
  • Conveniente, fácil de ordenar.
  • Acabados disponibles: zinc EAGLEbrite®, cromo, epoxi gris Valu-Master®, epoxi verde Valu-Gard®, epoxi verde EAGLEgard® con MICROGARD® o acero inoxidable. Colores personalizados disponibles.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeagle-group-eg8115
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de productosShelving
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos