No hay nada como una bebida fría, ¡pregunte a sus clientes! ¡Los nuevos enfriadores de botellas de Eagle están aquí para servir! El flujo de aire positivo primero enfría las botellas en la parte superior, y el interior de aluminio pintado las mantiene frías durante mucho tiempo. El sistema de refrigeración autónomo mantiene temperaturas entre 33˚F y 41˚F. Además, el lado estacionario de la tapa de acero inoxidable, con borde de 1/2˝, se dobla como encimera. La otra mitad cuenta con dos cubiertas deslizantes individuales de acero inoxidable con cerradura. Para mayor comodidad, se incluyen abrebotellas extraíbles y recogedores de tapas.
Características de diseño y construcción
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |