Publique sus productos
Glass Frosters

Glass Frosters

Traducido por Google,

No hay nada como una taza helada para una bebida fría. La parte estacionaria de la parte superior de acero inoxidable (con el borde de polímero de 1/2˝) sirve como encimera y cuenta con una cubierta deslizante fácil de deslizar de acero inoxidable con cerradura. El exterior del gabinete está envuelto en vinilo negro atractivo pero duradero. El interior, con laterales de aluminio pintado y piso de acero inoxidable, es amplio pero fácil de usar. Imprescindible para cualquier instalación que utilice equipos comerciales de bar y bebidas.

Características de diseño y construcción

  • Encimera de acero inoxidable con giro de 1/2˝ y tapa corredera de acero inoxidable con cerradura.
  • Gabinete revestido de vinilo negro.
  • Cuba de fácil acceso y gran capacidad con laterales de aluminio pintado y fondo de acero inoxidable.
  • Estantería perforada extraíble en el interior del armario.
  • Parachoques extruidos de 1" en la parte trasera del gabinete.
  • La unidad del condensador se desliza hacia afuera desde detrás de la parrilla delantera.
  • Electricidad monofásica de 120 voltios, 60 ciclos
  • Cable de 90˝ con enchufe NEMA 5-15P.
  • La refrigeración autónoma mantiene la temperatura a 0˚F.
  • Garantía de un año en piezas y mano de obra y garantía de cinco años en el compresor
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeagle-group-eg8186
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de productosUnderbar Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-01
  • Número de edición2
Links
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFoodservice Equipment
  • Número OmniClass23-21 21 00
  • Título OmniClass Food Service Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II CódigoE
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS