Publique sus productos
Direct Draw Beer Dispensers

Direct Draw Beer Dispensers

4.2 de 5 estrellas4.2(13 reseñas)
Traducido por Google,

Sistemas autónomos de almacenamiento y dispensación de barriles

Un medio excelente para ofrecer cerveza de barril fresca y fría en cualquier establecimiento, como pubs, banquetes, tabernas, etc. Las torres de cerveza son lo suficientemente altas para acomodar vasos de una pinta, jarras de cerveza de tamaño completo, etc. Tiene capacidad para dos barriles de 1/2 (el ¡El modelo de 72˝ de largo sostiene TRES)! La encimera de acero inoxidable de 1-1/2" de espesor, con bandejas de goteo incorporadas, se asienta sobre un hermoso pero duradero gabinete de acero revestido de negro, resistente al desgaste y fácil de limpiar. Las puertas con bisagras con manija empotrada cuentan con cerradura con llave. El compresor de 1/3 HP viene con 8 pies. cable y enchufe NEMA 5-15.

Características de diseño y construcción

  • El sistema de refrigeración balanceado mantiene temperaturas entre 33˚F - 41˚F.
  • Tapas de acero inoxidable con torre(s) de cerveza de acero inoxidable y bandejas de goteo.
  • Gabinete duradero de acero revestido de negro resistente al desgaste.
  • Piso y paredes interiores de acero inoxidable tipo 304.
  • Incluye 2 acopladores de barril del sistema "D" por torre de cerveza.
  • Las puertas de cierre automático cuentan con manijas empotradas y cerraduras con llave.
  • Junta de la puerta extraíble para facilitar la limpieza y el reemplazo.
  • Acomoda todo tipo de barriles de cerveza.
  • Electricidad monofásica de 120 voltios, 60 ciclos
  • El evaporador de montaje lateral optimiza el espacio interior del gabinete.
  • Un año de garantía en piezas y mano de obra y cinco años de garantía en el compresor

Especificaciones técnicas
  • Referenciaeagle-group-eg8187
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de productosUnderbar Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-01
  • Número de edición2
Links
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFoodservice Equipment
  • Número OmniClass23-21 21 00
  • Título OmniClass Food Service Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II CódigoE
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos