Publique sus productos
Wall Mounted Stainless Steel Tables

Wall Mounted Stainless Steel Tables

3.8 de 5 estrellas3.8(8 reseñas)
Traducido por Google,
  • Acomoda pequeños gabinetes con ruedas que se pueden mover hacia adentro y hacia afuera.
  • Disponible con tapa plana, 11/2? (38 mm) de giro trasero, o 41/2? (114 mm) protector contra salpicaduras trasero.
  • Tablero disponible en acero inoxidable serie 304 de calibre 16 o 14.
  • Las mesas con tapas planas vienen con la opción de borde enrollado frontal con los lados y la parte trasera girados hacia abajo 90°, o borde de mostrador marino de caja de los cuatro lados.
  • Soportes de calibre 14 con orificio para el tendido de cables eléctricos.
  • Montado en la pared para entornos con lavados frecuentes.
  • Capacidad de peso de 200 libras.
  • Las opciones disponibles incluyen lavabos integrales, cajones, salpicaduras en los extremos y silenciador de látex.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeagle-group-eg81_07
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de productosWorktables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-12-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos