Publique sus productos
Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 41U, 460P9W Input, 10' Cord
Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 41U, 460P9W Input, 10' Cord
Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 41U, 460P9W Input, 10' Cord
    Eaton

    Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 41U, 460P9W Input, 10' Cord

    Traducido por Google,

    Las PDU de rack administradas por Eaton, también conocidas como PDU conmutadas, le permiten monitorear y controlar factores críticos como el voltaje, la corriente y el factor de potencia. Esta información en el nivel del receptáculo de salida le permite tomar la decisión correcta cuando se trata del consumo de energía en su centro de datos. Nuestras PDU conmutadas más avanzadas, las unidades verticales y horizontales administradas por Eaton, también cuentan con interruptores de encendido y apagado remotos de las salidas para permitirle reiniciar el equipo conectado. También se beneficiará de poder apagar las salidas que no se utilizan para evitar el uso no autorizado.


    PDU de rack Eaton Managed G4, 0U, 41U, entrada 460P9W, cable de 10 pies, 17,3 kW, 60 A, 208 V, 42 tomas de corriente (24) C13 (18) C39
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEVMA4609X
    • Familia de productoPDU's
    • Grupo de productosManaged Rack PDU
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC002762
    • Nombre ETIMPower distribution unit (PDU)
    • Código Uniclass 2015En_70_30
    • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPower Distribution Units
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica