Las PDU para rack con entrada medida de Eaton le brindan capacidades de monitoreo remoto y acceso a sus datos de energía cuando lo desee, dondequiera que esté. También puede monitorear su equipo crítico dentro de cada sección de tomacorrientes codificada por color desde una única interfaz y lograr una precisión de grado de facturación del 1%. Con todas las características de la PDU básica, las PDU para rack con entrada medida de 0U, 1U y 2U le brindan la capacidad de reducir los costos de infraestructura al conectar en cadena hasta ocho PDU con entrada medida para compartir la misma conexión de red y una única dirección IP. La PDU con entrada medida también simplifica el equilibrio de carga y ayuda a prevenir sobrecargas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |