Publique sus productos
Battery Pack for SV-Series 3-Phase UPS Batteries Included
Battery Pack for SV-Series 3-Phase UPS Batteries Included
    Eaton

    Battery Pack for SV-Series 3-Phase UPS Batteries Included

    Traducido por Google,
    El paquete de baterías de UPS extiende el tiempo de ejecución de su sistema UPS trifásico de la serie SV Este paquete de baterías de respaldo externo consta de un gabinete de batería que contiene baterías selladas de ácido de plomo diseñadas para darle más tiempo de ejecución a su sistema UPS de la serie SV de Tripp Lite. Utiliza una configuración de +/-120 VCC y debe estar cableado a un sistema UPS compatible. Se pueden conectar varios paquetes de baterías en paralelo para aumentar el tiempo de funcionamiento aún más. Un disyuntor de CC con certificación UL protege contra el exceso de corriente. El EBP240V2501 es compatible con todos los modelos de UPS de Tripp Lite que comienzan con SV20, SV40, SV60, SV80, SV100, SV120 y SV140. Diseñado y construido para garantizar una alimentación constante durante mucho tiempo. Este paquete de baterías de UPS de 120 V está hecho de acero soldado de gran calibre con un acabado de pintura en polvo horneada que protege el gabinete contra el astillado y la corrosión. La puerta del gabinete con bisagras se bloquea para evitar la manipulación y facilitar el acceso a las baterías internas. Los cables de salida de alimentación suministrados por el usuario se introducen en el gabinete a través de orificios ciegos para conductos integrados en el exterior del gabinete. Las rejillas de ventilación delanteras y traseras permiten el flujo libre de aire caliente fuera del gabinete para mantener temperaturas internas frescas. Las resistentes ruedas de metal le permiten colocar suavemente el paquete de baterías de respaldo en su posición. Cumple con TAA para compras programadas de GSA El EBP240V2501 cumple con la Ley Federal de Acuerdos Comerciales (TAA), lo que lo hace elegible para el Programa GSA (Administración de Servicios Generales) y otros contratos de adquisiciones federales.
    Especificaciones
    • Shipping Dimensions (hwd / in.) 64.50 x 29.00 x 31.50

      Shipping Weight (lbs.) 1673.00

      Unit Dimensions (hwd / in.) 59 x 29 x 31.5

      Unit Weight (lbs.) 1593

      Material of Construction Steel

      External Battery Pack Form Factor Tower

      Certifications Tested to UL 1778 CSA C22.2 NO. 107.1 (USA), CSA (Canada), CE EN 62040-1-2:2003, EN 60950-1

      Product Warranty Period (Worldwide) 1-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEBP240V2501
    • Familia de productoUPS System
    • Grupo de productosUPS System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)59
    • Ancho (pulgadas)29
    • Profundidad (pulgadas)31.05
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1593
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código Uniclass 2015En_70_30
    • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution