Publique sus productos
SmartPro LCD 120V 50/60Hz 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, Tower, LCD, USB, 10 Outlets
SmartPro LCD 120V 50/60Hz 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, Tower, LCD, USB, 10 Outlets
    Eaton

    SmartPro LCD 120V 50/60Hz 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, Tower, LCD, USB, 10 Outlets

    5.0 de 5 estrellas5.0(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    La fuente de alimentación ininterrumpida interactiva de línea SMART1500LCDT SmartPro LCD de 120 V, 1500 VA/900 W proporciona respaldo de batería y protección de alimentación de CA contra apagones, caídas de tensión, sobretensiones y ruido de línea que pueden dañar los dispositivos electrónicos o destruir los datos. Ideal para respaldar su computadora de escritorio o componentes de audio/visuales, este UPS interactivo en línea cambia al modo de respaldo de batería en milisegundos para mantener su equipo conectado funcionando el tiempo suficiente para guardar archivos y apagarse de manera segura sin pérdida de datos. Si bien los diez tomacorrientes NEMA 5-15R protegen contra sobretensiones, cinco tomacorrientes también brindan hasta 90 minutos de soporte de batería UPS para una PC de escritorio básica y un monitor LCD y hasta 10 minutos de soporte a media carga (450W). La regulación automática de voltaje (AVR) corrige voltajes bajos de hasta 92 V y sobrevoltajes de hasta 150 V sin usar energía de la batería. El filtrado de ruido EMI/RFI mejora el rendimiento de su equipo y evita daños. Una clasificación de supresión de sobretensiones de 650 julios protege su equipo de sobretensiones dañinas. El enchufe NEMA 5-15P con cable de 6 pies se conecta a cualquier enchufe NEMA 5-15R. La gran pantalla LCD muestra el voltaje de entrada en tiempo real, la sobrecarga, el AVR, el tiempo de ejecución restante de la batería y los estados de la batería de un vistazo. La alarma suena para indicar pérdida de energía o batería baja. Con el software PowerAlert de Tripp Lite (disponible mediante descarga gratuita), SMART1500LCDT permite apagar el sistema de forma segura y sin supervisión y guardar archivos en caso de una falla de energía prolongada.
    Especificaciones
    • Primary Form Factor Tower

      UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 8 x 5.75 x 15.4

      UPS Power Module Weight (lbs.) 27

      UPS Power Module Weight (kg) 12.25

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 11.10 x 9.00 x 19.30

      Shipping Weight (lbs.) 28.20

      Cooling Method Fan

      Primary UPS Height (mm) 203

      Primary UPS Width (mm) 146

      Primary UPS Depth (mm) 391

      Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

      High Availability UPS Features Hot swappable batteries

      Green Energy-Saving Features Greater than 95% efficiency - GREEN UPS

      Product Warranty Period (U.S. & Canada) 3-year limited warranty

      Connected Equipment Insurance (U.S., Canada & Puerto Rico) $250,000 Ultimate Lifetime Insurance

      Product Warranty Period (U.S. & Canada) 3-year limited warranty

      Connected Equipment Insurance (U.S., Canada & Puerto Rico) $250,000 Ultimate Lifetime Insurance

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSMART1500LCDT
    • Familia de productoUPS System
    • Grupo de productosUPS System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8
    • Ancho (pulgadas)5.75
    • Profundidad (pulgadas)15.4
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)27
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código Uniclass 2015En_70_30
    • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution