Publique sus productos
SmartPro 120V 1.5kVA 1.35kW Line-Interactive Sine Wave UPS, 2U, Extended Run
SmartPro 120V 1.5kVA 1.35kW Line-Interactive Sine Wave UPS, 2U, Extended Run
SmartPro 120V 1.5kVA 1.35kW Line-Interactive Sine Wave UPS, 2U, Extended Run
    Eaton

    SmartPro 120V 1.5kVA 1.35kW Line-Interactive Sine Wave UPS, 2U, Extended Run

    Traducido por Google,
    El SAI de onda sinusoidal interactiva SMART1500RMXL2UA SmartPro de 120 V, 1,5 kVA y 1,35 kW proporciona respaldo de batería y protección de alimentación de CA contra apagones, caídas de tensión, subidas de tensión y ruido de línea que pueden dañar los dispositivos electrónicos o destruir los datos. Ideal para realizar copias de seguridad de servidores y dispositivos de almacenamiento en red, el SMART1500RMXL2UA cambia al modo de batería en milisegundos para mantener su equipo conectado funcionando el tiempo suficiente para guardar archivos y apagarse de forma segura sin pérdida de datos. Con ocho salidas NEMA 5-15R (cuatro conmutables) y un cable de alimentación de 10 pies con entrada de 120 V NEMA 5-15P, el SMART1500RMXL2UA tiene una batería interna que proporciona 14 minutos de soporte a media carga y 4,9 minutos a plena carga. Una pantalla LCD en el panel frontal le permite monitorear datos importantes, como el nivel de carga, el voltaje, la carga de la batería y los tiempos de ejecución estimados. La adición de paquetes de baterías externas, como la BP36V15-2U de Tripp Lite (se vende por separado), proporciona un tiempo de funcionamiento prolongado. La regulación automática de voltaje (AVR) mantiene una salida nominal de 120 V en un rango de entrada de 83 V a 145 V sin utilizar energía de la batería. El filtrado de ruido EMI/RFI mejora el rendimiento de su equipo y evita daños. Una clasificación de supresión de sobretensiones de 570 julios protege su equipo de sobretensiones dañinas. Con el software PowerAlert® de Tripp Lite (disponible mediante descarga gratuita), SMART1500RMXL2UA permite apagar el sistema de forma segura y sin supervisión y guardar archivos en caso de una falla de energía prolongada.
    Especificaciones
    • Installation Form Factors Supported with Included Accessories 4 post 19 inch rackmount

      Included Mounting Accessory Description Included 4POSTRAILKIT mounting bracket enables installation in 4 post racks from 20.5 to 36 inches (521 to 914mm)

      Installation Form Factors Supported with Optional Accessories 2 post rackmount (2POSTRMKITWM); 2-4 post front rail rackmount (UPSHDEARKIT); 4 post rackmount short-depth (4POSTRAILKITWM); Tower (2-9USTAND); Wallmount (2POSTRMKITWM)

      Optional Mounting Accessory Notes Optional 2-9USTAND enables upright tower UPS placement; 2POSTRMKITWM enables wall-mount and 2-post rackmount installation; 4POSTRAILKITWM enables installation in 4-post short-depth racks from 14.5 to 23.5 inches (368 to 597mm); UPSHDEARKIT enables installation in 2 or 4-post racks using front vertical rails only, without rear support

      Primary Form Factor Rackmount

      UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 3.45 x 17.3 x 13.45

      Rack Height 2U

      Minimum Required Rack Depth without External Battery Pack (cm) 42

      Minimum Required Rack Depth with External Battery Pack (cm) 51

      Minimum Required Rack Depth without External Battery Pack (in.) 16.45

      Minimum Required Rack Depth with External Battery Pack (in.) 19.95

      UPS Power Module Weight (lbs.) 46.5

      UPS Power Module Weight (kg) 21.09

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 8.80 x 23.00 x 19.30

      Shipping Weight (lbs.) 57.80

      Cooling Method Fan

      UPS Housing Material Steel

      Primary UPS Height (mm) 88

      Primary UPS Width (mm) 439

      Primary UPS Depth (mm) 342

      Grounding Lug Back panel grounding lug

      Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

      High Availability UPS Features Hot swappable batteries

      Green Energy-Saving Features Greater than 95% efficiency - GREEN UPS; Individually controllable load banks

      UPS Certifications Meets FCC Part 15 Category A (EMI); ROHS (Restriction of Hazardous Substances); Tested to CSA (Canada); Tested to NOM (Mexico); Tested to UL1778 (USA)

      Product Warranty Period (Worldwide) 2-year warranty, 3 year with registration. Note: Registration is required for 3-year warranty.

      Connected Equipment Insurance (U.S., Canada & Puerto Rico) $250,000 Ultimate Lifetime Insurance

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSMART1500RMXL2UA
    • Familia de productoUPS System
    • Grupo de productosUPS System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.45
    • Ancho (pulgadas)17.5
    • Profundidad (pulgadas)13.45
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)46.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código Uniclass 2015En_70
    • Descripción Uniclass 2015Electrical power generation and distribution entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution