Publique sus productos
SmartPro 120V 500VA 300W Line-Interactive UPS, 1U Rack/Tower
Eaton

SmartPro 120V 500VA 300W Line-Interactive UPS, 1U Rack/Tower

Traducido por Google,
El sistema de alimentación ininterrumpida SMART500RT1U inteligente e interactivo en línea para rack/torre de Tripp Lite evita la pérdida de datos, el tiempo de inactividad y el daño del equipo debido a cortes de energía, fluctuaciones de voltaje y sobretensiones transitorias. Requiere solo un espacio de rack (1U) en un rack de 2 o 4 postes, con accesorios incluidos para la colocación en torre vertical. Las baterías internas grandes ofrecen 14,6 minutos de funcionamiento a media carga y 3,2 minutos a plena carga. Mantiene una salida nominal regulada de 120 V sin utilizar la energía de la batería durante caídas de tensión de hasta 90 V. La capacidad de manejo de energía de 500VA/300 watts es compatible con redes, telecomunicaciones y otras aplicaciones electrónicas sensibles. Incluye 6 salidas compatibles con UPS con un solo banco de carga de salida que se puede controlar individualmente a través de la interfaz de software para reiniciar equipos seleccionados a pedido o eliminar cargas menos significativas para extender el tiempo de funcionamiento de la batería para equipos más críticos. Incluye 1 tomacorriente solo para sobretensiones para periféricos que no requieren respaldo de batería. Admite el monitoreo remoto simultáneo del UPS y las condiciones de energía del sitio a través de los puertos de monitoreo USB y DB9 incorporados. El software de monitoreo y apagado desatendido de UPS PowerAlert está disponible para su descarga gratuita. La interfaz de apagado de emergencia (EPO) ofrece la opción de apagado instantáneo del UPS y del equipo conectado en caso de incendio o situación de emergencia. Las alarmas sonoras multifunción y el conjunto de 5 LED del panel frontal ofrecen una notificación rápida del estado del SAI y de la alimentación de línea. La supresión de sobretensiones de CA de grado de red protege el equipo contra daños y problemas de rendimiento que resultan de sobretensiones transitorias y ruido de línea. Atractivo esquema de color completamente negro.
Especificaciones
  • Installation Form Factors Supported with Included Accessories 2 post 19 inch rackmount; 4 post 19 inch rackmount; Tower

    Included Mounting Accessory Description Included mounting brackets provide front-rail installation in 2 or 4 post racks, plus upright tower configurations

    Primary Form Factor Rackmount

    UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 1.73 x 17.32 x 11.26

    Rack Height 1U

    Minimum Required Rack Depth (inches) 14.26

    UPS Power Module Weight (lbs.) 17.6

    UPS Power Module Weight (kg) 7.98

    Shipping Dimensions (hwd / in.) 15.40 x 4.80 x 22.10

    Shipping Weight (lbs.) 20.90

    UPS Housing Material Steel

    Primary UPS Height (mm) 44

    Primary UPS Width (mm) 440

    Primary UPS Depth (mm) 286

    Grounding Lug Back panel grounding lug

    Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

    High Availability UPS Features Hot swappable batteriesGrounding Lug Back panel grounding lug

    Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

    High Availability UPS Features Hot swappable batteries

    Grounding Lug Back panel grounding lug

    Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

    High Availability UPS Features Hot swappable batteries

    UPS Certifications Tested to UL1778 (USA); Tested to CSA (Canada); Tested to NOM (Mexico)

    Product Warranty Period (Worldwide) 2-year warranty, 3 year with registration. Note: Registration is required for 3-year warranty.

    Connected Equipment Insurance (U.S., Canada & Puerto Rico) $250,000 Ultimate Lifetime Insurance

    KEYWORDS

    tripp lite pdu

    100kva ups

    server cabinet

    rack

    wall mounted light fixture

    ups

    smartrack

    smartrack low profile

    16u av rack

    cabinet


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSMART500RT1U
  • Familia de productoUPS System
  • Grupo de productosUPS System
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-08
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)1.73
  • Ancho (pulgadas)17.32
  • Profundidad (pulgadas)11.26
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enChina
  • Peso Neto (kg)17.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • Código Uniclass 2015En_70_30
  • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Utilities
  • Número OmniClass23-35 31 27
  • Título OmniClass Power Distribution Units
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution