Publique sus productos
SmartOnline 120V 2.2kVA 1.8kW Double-Conversion UPS, 2U, Extended Run, Network Card Slot, LCD, USB, DB9
SmartOnline 120V 2.2kVA 1.8kW Double-Conversion UPS, 2U, Extended Run, Network Card Slot, LCD, USB, DB9
SmartOnline 120V 2.2kVA 1.8kW Double-Conversion UPS, 2U, Extended Run, Network Card Slot, LCD, USB, DB9
    Eaton

    SmartOnline 120V 2.2kVA 1.8kW Double-Conversion UPS, 2U, Extended Run, Network Card Slot, LCD, USB, DB9

    Traducido por Google,
    Los sistemas UPS Smart Online de Tripp Lite ofrecen protección de energía de alto rendimiento, ideal para servidores críticos y equipos de red en centros de datos, salas de computadoras y armarios de red. La fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) en línea de doble conversión con tecnología IGBT sin transformador mantiene la potencia de salida perfectamente regulada al convertir continuamente la entrada de CA sin procesar a CC y luego volver a convertir la salida a CA. La salida de CA de onda sinusoidal totalmente regulada con regulación de voltaje de +/-2 % alimenta el equipo de la red de manera continua, incluso durante caídas de tensión severas y sobrevoltajes, todo sin agotar las reservas de la batería del UPS. Mantiene la salida de CA derivada de la batería durante fallas de energía sin tiempo de transferencia. Opciones de tiempo de ejecución extendido disponibles. La interfaz LCD interactiva informa el modo de funcionamiento del SAI, los datos detallados del SAI y de la alimentación del sitio, y además permite una variedad de opciones de instalación y configuración del SAI. La operación altamente eficiente en el modo económico opcional ahorra BTU de producción de calor y costos de energía. Las interfaces de administración de red admiten comunicaciones a través de USB, RS-232, cierre de contacto y ranura para opciones de interfaz de administración de red. El puerto DB9 incorporado ofrece datos RS-232 mejorados y capacidad básica de monitoreo de cierre de contacto. La interfaz USB compatible con HID permite la integración con funciones integradas de administración de energía y apagado automático de Windows y Mac OS X. El software de monitoreo PowerAlert está disponible mediante descarga gratuita. Interfaz de apagado de emergencia (EPO). La pantalla LED informa el modo de funcionamiento del SAI, la disponibilidad de energía de línea, el funcionamiento en modo batería, el funcionamiento del inversor, el estado del modo ECO y la disponibilidad de potencia de salida. El panel de visualización LED/LCD gira fácilmente para su visualización en configuraciones de montaje en rack o torre. Alarma audible con botón de cancelación momentánea de alarma y opciones de configuración LCD en modo silencioso. Autotest programable. Modo de derivación automática tolerante a fallas. Reinicio independiente de la batería. Baterías internas intercambiables en caliente y reemplazables en campo y paquetes de baterías externas.
    Especificaciones
    • Installation Form Factors Supported with Included Accessories 4 post 19 inch rackmount Included Mounting Accessory Description Included 4POSTRAILKIT mounting bracket enables installation in 4 post racks from 20.5 to 36 inches (521 to 914mm) Installation Form Factors Supported with Optional Accessories 2 post rackmount (2POSTRMKITWM); 2-4 post front rail rackmount (UPSHDEARKIT); 4 post rackmount short-depth (4POSTRAILKITWM); Tower (2-9USTAND); Wallmount (2POSTRMKITWM) Optional Mounting Accessory Notes Optional 2-9USTAND enables upright tower UPS placement; 2POSTRMKITWM enables wall-mount and 2-post rackmount installation; 4POSTRAILKITWM enables installation in 4-post short-depth racks from 14.5 to 23.5 inches (368 to 597mm); UPSHDEARKIT enables installation in 2 or 4-post racks using front vertical rails only, without rear support Primary Form Factor Rackmount UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 3.5 x 17.5 x 19 Rack Height 2U Minimum Required Rack Depth without External Battery Pack (cm) 61 Minimum Required Rack Depth with External Battery Pack (cm) 66 Minimum Required Rack Depth without External Battery Pack (in.) 24 Minimum Required Rack Depth with External Battery Pack (in.) 26 UPS Power Module Weight (lbs.) 48.5 UPS Power Module Weight (kg) 22.00 Shipping Dimensions (hwd / in.) 9.10 x 23.20 x 19.30 Shipping Weight (lbs.) 62.30 Cooling Method Fan UPS Housing Material Steel Primary UPS Height (mm) 89 Primary UPS Width (mm) 445 Primary UPS Depth (mm) 483 Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported High Availability UPS Features Automatic inverter bypass; Hot swappable batteries Green Energy-Saving Features High efficiency economy mode operation; Individually controllable load banks; Schedulable daily hours of economy mode operation UPS Certifications Meets FCC Part 15 Category A (EMI); ROHS (Restriction of Hazardous Substances); Tested to CSA (Canada); Tested to UL1778 (USA) Product Warranty Period (Worldwide) 2-year limited warranty Connected Equipment Insurance (U.S., Canada & Puerto Rico) $250,000 Ultimate Lifetime Insurance
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSU2200RTXLCD2U
    • Familia de productoUPS System
    • Grupo de productosUPS System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.5
    • Ancho (pulgadas)17.5
    • Profundidad (pulgadas)19
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)48.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código Uniclass 2015En_70_30
    • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution